UCC3809EVM

UCC3809 评估模块

UCC3809EVM

立即订购

概述

The UCC3809EVM evaluation module is an isolated 10-W, 3.3-V converter designed for telecom input voltages, nominally -48 Vdc, but ranging from -32 Vdc to -75 Vdc. The UCC3809 economy primary-side controller is used as the pulse-width modulator (PWM), combined with a TLV431 low-voltage adjustable-precision shunt regulator on the secondary side. The nominal switching frequency for this converter is approximately 400 kHz. The UCC3809 is configured with a 50% duty-cycle clamp.

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
UCC2809-1 具有 10V/8V UVLO、温度范围为 –40°C 至 85°C 的经济型初级侧控制器 UCC2809-2 具有 150V/8V UVLO、温度范围为 –40°C 至 85°C 的经济型初级侧控制器 UCC3809-1 具有 10V/8V UVLO、温度范围为 0°C 至 70°C 的经济型初级侧控制器 UCC3809-2 具有 15V/8V UVLO、温度范围为 0°C 至 70°C 的经济型初级侧控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC3809EVM — UCC3809 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 10-Watt Flyback Converter Utilizing the UCC3809 (Rev. B) 2001年 9月 14日
证书 UCC3809EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 U-165 参考设计:隔离式 50W 反向转换器,使用 英语版 2010年 7月 28日
数据表 Economy Primary Side Controller 数据表 (Rev. B) 2004年 11月 19日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频