UCC38050-CALC

用于 UCC38050 转换模式 PFC 控制器的 MathCAD 计算工具

UCC38050-CALC

概述

MathCAD application design tool for use with the UCC38050.

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
UCC28050 符合 IEC61000-3-2 标准、温度范围为 -40°C 至 105°C、具有 15.6V/9.7V UVLO 的转换模式 PFC 控制器 UCC28051 符合 IEC61000-3-2 标准、温度范围为 -40°C 至 105°C、具有 12.5V/9.7V UVLO 的转换模式 PFC 控制器 UCC38050 符合 IEC61000-3-2 标准、温度范围为 -40°C 至 85°C、具有 15.6V/9.7V UVLO 的转换模式 PFC 控制器 UCC38051 符合 IEC61000-3-2 标准、温度范围为 0°C 至 70°C、具有 12.5V/9.7V UVLO 的转换模式 PFC 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频