UCC28950EVM-442
UCC28950 600W 相移全桥转换器评估模块
UCC28950EVM-442
概述
UCC28950EVM-442 是一款 600W 相移全桥转换器,它可将 370V 至 410V 的直流输入电压转换成 12V 的稳定输出电压。此转换器旨在维持 ZVS 低至 50% 的负载。这款 600W 的 EVM 可通过实现 ZVS 从 50% 至 100% 的负载,来演示 UCC28950 控制器件是如何被用于高效应用中的。UCC28950 的设计可驱动全桥转换器二次侧上的同步整流器,从而实现高效性能。UCC28950 还提供了猝发模式和 DCM 功能,以提高无负载时的效率
特性
- ZVS 从 50% 至 100% 的负载
- 可用于 80 多款应用的高效性能
- 可降低无负载时功耗以满足环保模式要求的猝发模式/DCM 功能
PWM 控制器
立即订购并开发
评估板
UCC28950EVM-442 — UCC28950 600W 相移全桥转换器评估模块
TI.com 上无现货
计算工具
SLUC222 — UCC28950 Excel Design Tool
SLUC222 — UCC28950 Excel Design Tool
版本: 01.00.00.0D
发布日期: 26 七月 2018
产品
PWM 控制器
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sluc222 or www.ti.com.cn/lit/xx/sluc222d/sluc222d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC222. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | 600-W, Phase-Shifted, Full-Bridge Converter (Rev. A) | 2010年 5月 19日 | |||
证书 | UCC28950EVM-442 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | UCC28950 Green Phase-Shifted Full-Bridge Controller With Synchronous Rectification 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 2016年 11月 4日 |