UCC28780EVM-021

具有 UCC24612 和 Si MOSFET 的 UCC28780 有源钳位反激式转换器 45W EVM

UCC28780EVM-021

立即订购

概述

UCC28780EVM-021 是一个 45W 的评估模块 (EVM),可用于评估笔记本电脑充电应用和其他应用中所使用的离线有源钳位反激式适配器。该 EVM 符合 CoC 第 2 级和 DoE 第 6 级标准的能效要求。它旨在用于评估用途,而非作为最终产品。UCC28780EVM-021 可将 90VRMS 至 264VRMS 的输入电压转化为 20V 的直流电压,且具有 2.25A 的标称输出电流额定值和 160ms 的过功率限制。此设计中使用的主要器件是有源钳位反激式控制器 UCC28780、SR 控制器 UCC24612 和 Si MOSFET。

特性
  • 使用有源钳位反激式控制器、Si MOSFET 电源 IC 和同步整流的 45W、20V 交流转直流转换器。
  • 高效率 (> 93%)、高功率密度 (> 20W/in3)、低待机功耗 (55mW) 和高开关频率 (300kHz)。
  • 超出了欧盟行为规范和美国能源部的能效要求。
  • 自适应突发模式功能甚至在轻负载下也能保持高效率。
  • 此评估模块已经过测试并接受订购,而且包含用户指南。

  • High-Voltage EVM User Safety Guidelines

反激式控制器
UCC28780 1MHz 高频有源钳位反激式控制器

 

SR 和负载共享控制器
UCC24612 高频多模式同步整流器控制器

 

并联电压基准
ATL431 2.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC28780EVM-021 — 具有 UCC24612 和 Si MOSFET 的 UCC28780 有源钳位反激式转换器 45W EVM

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 Using the UCC28780EVM-021 2018年 5月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频