UCC28610EVM-474
25W 通用脱机反向转换器评估模块
UCC28610EVM-474
概述
UCC28610EVM-474 评估模块是一款 25W 脱机不连续模式 (DCM) 反向转换器,可以在 2.1A 最大负载电流时提供 12V 电压,它由通用 AC 输入供电。该模块通过 UCC28610 绿色环保模式反向控制器进行控制,它采用的级联架构可实现完全集成的电流控制,无需使用外部感应电阻。该转换器可以在整个工作范围内保持不连续模式的运行。与传统反向架构相比,此创新方法可以提供更高的效率和可靠性以及更低的系统成本。
特性
- 隔离式 25W、12V 输出
- 通用脱机输入电压范围
- 超出 Energy Star™ EPS 2.0 版对有源负载效率和无负载功耗的要求
- 满足 EN 55022 B 类传导辐射要求
- 级联配置可实现完全集成的电流控制,无需使用外部感应电阻
- 多种工作模式可在整个工作范围内实现最佳效率
- 过流保护可限制 RMS 输入和输出电流
- 具有关断/重试响应的超时过载
- 无光纤输出过载保护
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | UCC28610EVM-474 25-W, 12-V Universal Offline Flyback Converter (Rev. C) | 2011年 6月 24日 | |||
证书 | UCC28610EVM-474 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | UCC28610 绿色模式反激式控制器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2017年 6月 30日 | |
数据表 | 绿色环保模式反激式控制器 数据表 (Rev. F) | 最新英语版本 (Rev.G) | PDF | HTML | 2012年 11月 25日 |