UCC28600 Evluation Module
UCC28600EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

The UCC28600 evaluation module (EVM) is a 120 W off-line quasi-resonant flyback converter providing a 19.4 V regulated output at 6.2 A of load current, operating from a universal AC input. The front end power factor correction(PFC) stage is controlled by the UCC28051 and will accommodate an input line voltage range of 85 VRMS to 265 VRMS and is designed to meet EIC61000-3-2 harmonic emissions requirements. The module uses the UCC28600 Quasi-Resonant Flyback green mode controller which integrates built-in state of the art energy saving features with high level protection features to provide cost effective solutions for energy efficient power supplies.

特性
  • 120 Watt 19.4 V output
  • Universal off-line input voltage range
  • Power factor correction controlled by the UCC28051
  • Multi-mode operation
  • Current mode control
    • Cycle-by-cycle power limit
    • Over current hiccup restart mode
  • Programmable over voltage protection
  • Internal over temperature protection
  • Less than 500mW input power during standby
  • Programmable soft start
  • PFC disable using the STATUS pin of the UCC28600
  • Regulation down to zero output current
  • Single-sided board layout

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

UCC28600EVM:
UCC28600 Evaluation Module

$99.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1528 2015年 8月 31日
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 431 2010年 6月 18日
PDF 555 2006年 10月 19日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (1)


TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
UCC28600  UCC28600 准谐振反向控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器 
UCC28600-Q1  汽车类 8 引脚准谐振反激式绿色模式控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章