UCC28514 评估模块 UCC28514EVM (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The UCC28514EVM Evaluation Module is a 100-W offline AC-DC voltage converter with Power Factor Correction (PFC). The prototype was designed to show how the UCC28514 could be configured to control a dc-regulated ouput offline with one control integrated circuit. The module was designed to operate over a universal input range of 85 V to 265 V with a regulated 240V, 100-W output.

包含项目
  • Schematic
  • Test Procedure
  • Populated EVM Board
  • BOM
  • Downloadable gerber file
立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

UCC28514EVM:
UCC28514 Evaluation Module

$99.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 209 2010年 4月 21日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 302 2004年 7月 27日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (8)

器件型号 名称 产品系列
UCC28510  高级 PFC/PWM 组合控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器 
UCC28511  高级 PFC/PWM 组合控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器 
UCC28512  高级 PFC/PWM 组合控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器 
UCC28513  高级 PFC/PWM 组合控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器 
UCC28514  高级 PFC/PWM 组合控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器 
UCC28515  高级 PFC/PWM 组合控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器 
UCC28516  高级 PFC/PWM 组合控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器 
UCC28517  高级 PFC/PWM 组合控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章