基于 UCC27532 且具有隔离功能的栅极驱动器子卡 UCC27532EVM-538 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

The UCC27532EVM-538 is a fully isolated gate driver daughter card that provides a test platform for a quick and easy startup of the UCC27532DBV driver device. The EVM delivers a 20 V to -5 V output differential gate drive which can be used to drive SiC power MOSFETs and Si IGBTs with a negative turn-off voltage. This EVM provides drive signals across an isolated boundary, enabling it to drive low or high-side switches. This EVM is intended as an evaluation tool for the UCC27532 and is not intended for use as an end product. The EVM needs two DC power supply inputs (one 12 V and one 10 V) and a 0-V to 5-V input PWM signal to deliver a typical output differential of 25 V (-5 V to 20 V) between the GATE and SOURCE pins of the EVM.

特性
  • SiC MOSFET and IGBT Driver Daughter Card with Input and Output Isolation
  • -5-V Gate to Source Voltage (VGE)
  • Isolated Input for Device use as High-Side or Low-Side Driver
  • Small Design with Standard Jumpers (on bottom side for easy plug-in functionality)

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

UCC27532EVM-538:
Gate Driver daughter card with isolation based on UCC27532

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 912 2013年 8月 22日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (7)

器件型号 名称 产品系列
UCC27531  2.5A、5A、40VMAX VDD FET 和 IGBT 单门驱动器  门驱动器 
UCC27532  栅极驱动器  门驱动器 
UCC27532-Q1  UCC27532-Q1 2.5A、5A、35VMAX VDD FET 和 IGBT 单门驱动器  门驱动器 
UCC27533  栅极驱动器  门驱动器 
UCC27536  栅极驱动器  门驱动器 
UCC27537  2.5A、5A、35VMAX VDD FET 和 IGBT 单门驱动器  门驱动器 
UCC27538  栅极驱动器  门驱动器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章