UCC27212EVM-328
带有功率级的 UCC27212 评估模块
UCC27212EVM-328
概述
UCC272XXEVM-328 适用于评估 UCC27212DPR,这是一款支持 3.7A 拉电流和 4.5A 峰值灌电流的半桥栅极驱动器。此 EVM 可用于参照驱动器 IC 的数据表对其进行评估。该 EVM 还可用作驱动器 IC 组件选择指南。
特性
- 具有半桥功率 MOSFET 的高性能驱动器
- 能够测试几乎所有的数据表参数
- 堪与同一系列中各种驱动器的性能相较
- 可轻松配置转换器拓扑(例如同步降压转换器)
- Includes driver IC, related circuitry, and power MOSFETs
- Does not include inductor and capacitor to form a buck converter type topologies
半桥驱动器
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | UCC272xx User's Guide | 2016年 10月 14日 | |||
证书 | UCC27212EVM-328 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | UCC27212 120-V Boot, 4-A Peak, High-Frequency Half-Bridge Driver 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 7月 5日 |