UCC25800EVM-1
UCC25800 6V 至 26V 直流输入、18V 和 5V 输出、2W LLC 转换器评估模块
UCC25800EVM-1
概述
此隔离式开环 LLC 变压器驱动器转换器基于器件 UCC25800,具有一对输出(+18V 和 -5V),在 6V 至 26V 直流输入电压下可提供高达 2W 的输出功率,从而为牵引逆变器和工业逆变器应用的 SiC MOSFET 或 IGBT 栅极驱动器提供隔离式辅助电源。LLC 拓扑使变压器具有较大的漏电感和超小的初级至次级电容,从而大大减少了通过偏置变压器注入的共模电流。基于 UCC25800 的 LLC 转换器可实现紧凑的外形、高集成度、低成本和高效率。
特性
- UCC25800 2W LLC 转换器具有 6V 至 26V 的直流输入以及 18V 和 5V 输出
- 为牵引逆变器和工业逆变器应用的 SiC MOSFET 或 IGBT 栅极驱动器提供隔离式辅助电源
- 使变压器具有较大的漏电感和超小的初级至次级电容,从而减少注入的共模电流
- 可实现紧凑的外形、高集成度、低成本和高效率
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
UCC25800EVM-037 — UCC25800 evaluation module for 2-W LLC converter with 6-V to 26-V DC input and 18-V and 5-V outputs
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 6
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | Using the UCC25800EVM-037 2-W LLC Half-Bridge Converter with Pre-Regulator (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 10月 12日 | ||
白皮书 | 利用可靠且性价比高的隔离技术应对高电压设计挑战。 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 2月 22日 | |
白皮书 | 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 2月 15日 | |||
白皮书 | 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 2月 15日 | |||
数据表 | 用于隔离式偏置电源的 UCC25800-Q1 超低 EMI 变压器驱动器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 8月 25日 | |
证书 | UCC25800EVM-037 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 12月 16日 |