UCC25710EVM-654
用于 UCC25710 LED TV 背光灯控制器的评估模块
UCC25710EVM-654
概述
UCC25710EVM-654 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估多串 LED 照明的 UCC25710 LLC 半桥接控制器。
特性
- 闭环 LED 串电流控制
- PWM 明暗调节输入
- 可调节 FMIN(3% 准确度)和 FMAX(7.5% 准确度)
- LLC 和串联 LED 明暗切换控制
- 可编程的明暗 LLC 开/关变化,消除可闻噪声
- 以低明暗占空比控制闭环电流
- 可编程软启动
- 精确 VREF 严格调节输出
- 通过自动重启响应进行过压和欠压及输入过压保护
- 通过闭锁功能响应设置二级过流阈值
- +400mA/800mA 栅极驱动电流
- 低启动和工作电流
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | UCC25710EVM-654 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | Using the UCC25710EVM-654 (Rev. A) | 2011年 3月 22日 |