UCC23514EVM

具有光兼容输入的 UCC23514 5.7KVrms、4.5A 单通道隔离式栅极驱动器 EVM

UCC23514EVM

立即订购

概述

UCC23514EVM 适用于评估 UCC23514,后者是一款具备 4.5A 峰值拉电流和 5.3A 峰值灌电流能力的隔离式单通道栅极驱动器。此 EVM 可用作功率 MOSFET 和 IGBT 的驱动参考设计,具备高达 33V 的驱动电压,可使用跳线针对各种 UCC23514 型号进行配置。

特性
  • 电源电压范围高达 35V
  • 4.5A 拉电流和 5.3A 灌电流能力
  • 可实现 1 分钟的 5.7kVrms 隔离,符合 UL1577 标准
  • 可使用跳线针对各种 UCC23514 型号进行配置
  • 针对电源旁路电容器和栅极驱动器环路对 PCB 布局进行了优化
隔离式栅极驱动器
UCC23514 具有钳位和分离输出选项的 5kVrms 4A/5A 单通道光兼容隔离式栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC23514EVM — UCC23514 5.7-KVrms、4.5A 光兼容输入单通道隔离式栅极驱动器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 Using the UCC23514EVM-040 2020年 2月 5日
证书 UCC23514EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 3月 5日
数据表 UCC23514 4A 拉电流、5A 灌电流、5.0kVRMS 光兼容单通道隔离式栅极驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2023年 5月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频