UCC23513EVM-014
具有光兼容输入的 UCC23513 3A、5kVrms、单通道隔离式栅极驱动器 EVM
UCC23513EVM-014
概述
UCC23513EVM-014 评估模块用于评估 TI UCC23513 这一具有光兼容输入的 5kVRMS 隔离式单通道栅极驱动器。输入为电流驱动型,器件开启需要 7mA 至 16mA 输入电流,并且可以对其进行反向偏置以实现关断。该器件可提供 4A 峰值拉电流和 5A 峰值灌电流,以驱动 Si MOSFET、IGBT 和 WBG 器件(即 SiC 和 GaN 晶体管)
特性
- 5V VDD 输入缓冲器和高达 35V VCC 的电源范围
- 4A 拉电流和 5A 灌电流能力
- 长达 1 分钟的 5kVRMS 隔离,符合 UL 1577 标准
- 最大限度地增加了两个输出通道间的爬电距离
- 器件输入上的反极性电压处理能力
- 针对电源旁路电容器和栅极驱动器环路对 PCB 布局进行了优化
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
立即订购并开发
评估板
UCC23513EVM-014 — 具有光兼容输入的 UCC23513 3A、5kVrms、单通道隔离式栅极驱动器 EVM
TI.com 上无现货
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | UCC2351x Evaluation Module User’s Guide (Rev. B) | 2019年 9月 9日 | |||
证书 | UCC23513EVM-014 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 11月 8日 | ||||
数据表 | UCC23513,4A 拉电流、5A 灌电流、5.7kVRMS 光耦兼容单通道隔离式栅极驱动器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | 2023年 2月 23日 | ||
EVM 用户指南 | Using the UCC23513EVM-014 | 2018年 6月 7日 |