UCC21551CQEVM-079

UCC21551 4A、6A 双通道隔离式栅极驱动器评估模块

UCC21551CQEVM-079

立即订购

概述

UCC21551CQEVM 是包含多个测试点和跳线的双层覆铜 PCB,用于全面评估 UCC21551 的功能。该 EVM 具有 PWM 输入控制、板载可调电源、分立式 FET 插座、用于低侧保护的外部有源钳位、自举高侧、负栅极电压功能、可配置死区时间开关、EN/DIS 跳线以及用于 Wolfspeed XM3 SiC 半桥电源模块的插座。经过优化的布局可最大限度地减小每个通道的环路面积,旁路电容器的放置可实现干净清晰的信号读取和最小的噪声干扰。

特性
  • 有助于评估所有栅极驱动器功能的各种测试点
  • 配置为 20V 的板载隔离式可调节辅助电源
  • 可选死区时间模式(包括重叠、互锁和可编程)
  • 低侧外部有源钳位电路
  • 适用于 SiC FET 的 16V/-3V 齐纳负电压下拉电路
  • 用于 Wolfspeed XM3 模块的插座
隔离式栅极驱动器
UCC21551 适用于 IGBT 和 SiC、具有 EN 和 DT 引脚的4A/6A 5kVRMS 双通道隔离式栅极驱动器 UCC21551-Q1 适用于 IGBT 和 SiC、具有 EN 和 DT 引脚的汽车类4A/6A 5kVRMS 双通道隔离式栅极驱动器

 

隔离式电源模块(集成变压器)
UCC14240-Q1 汽车类 2.0W、24Vin、25Vout、高密度、> 3kVRMS、隔离式直流/直流模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC21551CQEVM-079

UCC21551 evaluation module for 4-A, 6-A dual-channel isolated gate driver

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 UCC21551CQEVM-079 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 2日
证书 UCC21551CQEVM-079 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 4月 6日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频