UCC21530EVM-286

UCC21530 隔离式双通道驱动器评估模块

UCC21530EVM-286

立即订购

概述

UCC21530EVM-286 适用于评估 UCC21530DWK,后者是一种可实现 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流、12V UVLO、使能(高电平有效)功能和 3.3mm 通道间爬电间隙的隔离式双通道栅极驱动器。此 EVM 可用作在电源系统中驱动 IGBT 和 SiC MOSFET 的参考设计。

特性
  • 通用:双路低侧、双路高侧或半桥驱动器
  • 共模瞬态抗扰度 (CMTI) 大于 100V/ns
  • 可编程的重叠和死区时间
  • 5.7kVrms 增强型隔离
  • 宽体 SOIC-14 (DWK) 封装,次级侧通道之间具有 3.3mm 间隙
隔离式栅极驱动器
UCC21530 适用于 IGBT/SiC FET 且具有 EN 和 DT 引脚、采用 DWK 封装的 5.7kVrms、4A/6A 双通道隔离式栅极驱动器 UCC21530-Q1 具有用于 IGBT/SiC 的 EN 和 DT 引脚的汽车类 4A/6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC21530EVM-286 — UCC21530 隔离式双通道驱动器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频