TUSB8040A 评估模块
TUSB8040AEVM
此产品不再投入生产。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

TUSB8040AEVM 板是用于四端口 SuperSpeed USB (USB 3.0) 集线器的独立式参考设计。它用于评估系统兼容性。要评估 SuperSpeed 数据传输,需要启用 SuperSpeed 的主机系统和电缆。TUSB8040AEVM 将作为 USB 2.0 集线器与 USB 2.0 主机系统结合使用。无需软件即可启用此器件。此电路板适用于任何内置 USB 集线器类支持的操作系统。

特性
  • 包含 TUSB8040A USB 集线器控制器的完整 4 端口集线器参考设计
  • 通过板载跳线/LED 进行测试
  • 快速连接至启用 USB 的主机


  




TI 器件 (8)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPD2EUSB30A  适用于高速低电压接口的 2 通道 ESD/浪涌解决方案  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS2541A  USB 充电端口控制器和 2.5A 电源开关  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS2543  USB Charging Port Power Switch & Controller  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS3808  Low Quiescent Current Supervisor with Programmable-Delay  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS74801  具有可编程软启动的 1.5A LDO  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS786  超低噪声、高 PSRR、快速射频 1.5A 低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TUSB8040A  第二代四端口 SuperSpeed USB (USB 3.0) 集线器  USB  不可用 不可用
TUSB8040A1  TUSB8040A1 四端口 USB 3.0 集线器  USB  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPD2EUSB30A 下载 下载
TPS2541A 下载 下载
TPS2543 下载
TPS3808 下载 下载
下载 下载
TPS74801 下载 下载
下载 下载
TPS786 下载 下载
下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 503 2012年 5月 17日
相关工具与软件

参考设计  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
TUSB9261 演示和参考设计  TUSB9261DEMO  参考设计 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章