TUSB217AEVM-BC

TUSB217A 具有电池充电功能的 USB 2.0 高速信号调节器评估模块

TUSB217AEVM-BC

立即订购

概述

TUSB217AEVM-BC 评估模块可用于评估 TUSB217A 器件针对各种应用的信号调节能力

特性
  • 即插即用设计
  • 评估模块由 USB 接口供电,无需使用外部组件
  • 可以在该评估模块上评估所有器件引脚配置选项
  • 具有用于查看器件状态的 LED
  • 可访问 I2C 接口
USB 转接驱动器和多路复用器
TUSB217A 具有 DCP 和 CDP 控制器的 USB 2.0 高速信号调节器 TUSB217A-Q1 具有 DCP 和 CDP 控制器的 USB 2.0 高速信号调节器

 

USB 电源开关和充电端口控制器
TPS2024 低电平有效的 2A 负载、2.7-5.5V、33mΩ USB 电源开关

 

XOR(异或)门
SN74AHC1G86 单路 2 输入、2V 至 5.5V XOR(异或)门
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TUSB217AEVM-BC — TUSB217A 具有电池充电功能的 USB 2.0 高速信号调节器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TUSB217AEVM-BC Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021年 5月 25日
证书 TUSB217AEVM-BC EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 3月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频