USB 2.0 高速信号调节器评估模块
TUSB212EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

TUSB212 是一款 USB 高速信号调节器,设计用于补偿传输通道中的 ISI 信号损失。设计用作 USB 主机和 USB 器件之间的介质连接。EVM 接口包括 USB 3.1 A 型插座和 USB 3.1 B 型插座。

特性
  • 即插即用设计
  • 使用 USB VBUS 或 5V 至 5.5V 直流输入(通过电源插孔 J3)为 EVM 供电
  • 可通过接头检修 I2C 总线
  • 可通过 DIP 开关进行配置

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TUSB212EVM:
USB 2.0 High Speed Signal Conditioner Evaluation Module

$149.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1541 2017年 8月 8日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 240 2018年 5月 15日
PDF 420 2018年 5月 15日
ZIP 279 2018年 5月 14日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (3)

器件型号 名称 产品系列
LP5907  250mA 超低噪声低压差稳压器  电源管理 
TUSB212  USB 2.0 高速信号调节器  USB IC 
TUSB212-Q1  汽车类 USB 2.0 高速信号调节器  USB IC 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章