具有双通道 14 位 3GSPS ADC/9GSPS DAC 时钟解决方案的 2T2R 射频采样收发器评估模块
TSW40RF82EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

TSW40RF82 评估模块 (EVM) 是一种双发双收 (2T2R) 射频采样收发器参考设计。该模块包含 DAC38RF82 双通道射频采样数模转换器 (DAC) 和 ADC32RF45 双通道射频采样模数转换器 (ADC)。

DAC38RF82 采样率高达 9GSPS,采用交流耦合,带有板载 2:1 阻抗变压器的差动输出,可实现平衡至不平衡转换。ADC32RF45 采样率高达 3GSPS。它可以选择在每个通道中使用双数字下变频器,或者通过旁路访问奈奎斯特全带宽。

TSW40RF82EVM 包括 LMK04828 时钟发生器,用于为 DAC PLL 提供参考信号,以及用于生成 JESD204B 协议所需的 SYSREF 信号。还包括 LMX2582 射频合成器,用于为 ADC 提供超低相位噪声时钟解决方案。

TSW40RF82EVM 仅使用直流/直流转换器,可为所需的电源轨提供无 LDO 的高效电源管理解决方案。该设计在符合 FMC 的标准宽度内适用,且与 TI 信号/采集卡解决方案 (TSW14J56) 以及许多 FPGA 开发套件相连。

特性
  • 采用 JESD204B 接口的射频采样收发器
  • 具有差动输出的 DAC38RF82 双路射频 DAC
  • 具有旁路选项的 ADC32RF45 双路射频 ADC
  • 无 LDO 的电源管理解决方案
  • 板载时钟解决方案;四个不同的 ADC 时钟选项,其中包括 TX PLL 时钟输出
  • 通过 FMC 连接器与 TSW14J56 或 FPGA 开发套件相连

包含项目

  • USB cable
  • Power cable

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TSW40RF82EVM:
2T2R RF-Sampling Transceiver w/ Dual 14-Bit 3GSPS ADC/9GSPS DAC Clocking Solution Evaluation Module

$2499.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4122 2017年 11月 17日 下载英文版本 (Rev.B)
PDF 7222 2017年 1月 27日 下载最新的英文版本 (Rev.D)
应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 390 2018年 2月 9日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1765 2017年 9月 27日
设计文件 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 3229 2019年 9月 24日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (1)


参考设计  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
适用于微波回程连线的高带宽、零中频参考设计  TIDA-01435  TI Designs

TI 器件 (9)

器件型号 名称 产品系列
ADC32RF45  ADC32RF4x 双通道 14 位 1.0–3.0GSPS 模数转换器  模数转换器 (ADCs) 
DAC38RF82  DAC38RF82 单通道 8 位 9GSPS 或双通道 14 位 6.66GSPS  宽带收发器、接收器、发射器 
LMK04828  超低抖动合成器和抖动消除器  时钟和计时 
LMX2582  LMX2582 高性能、宽带 PLLatinum RF 合成器  射频 & 微波 
LP5907  250mA 超低噪声低压差稳压器  电源管理 
TPS7A47  36V、1A、4.17μVRMS、RF LDO 稳压器  电源管理 
TPS7A85  4-A high-current, 1% high-accuracy, 4.4-μVRMS low-noise low-dropout (LDO) regulator  电源管理 
TPS7A85A  高电流 (4A) 高精度 (0.75%) 低噪声 (4.4µVRMS) LDO 稳压器  电源管理 
TPS82085  集成感应器的 3A 降压转换器(截面 < 1.3mm)  降压(降压) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章