TSW14J56EVM 评估模块
TSW14J56EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

德州仪器 (TI) TSW14J56 评估模块 (EVM) 是下一代信号发生器兼数据采集卡,用于评估新款德州仪器 (TI) JESD204B 系列高速模数转换器 (ADC) 与数模转换器 (DAC) 的性能。

TSW14J56 装配了一个 Arria V GZ 器件并采用 Altera 的 JESD204B IP 解决方案,可以进行动态配置,以支持速度从 600Mbps 到 12.5Gbps、1 到 8 通道、1 到 16 个转换器以及每帧 1 到 4 个八位字节的所有通道。

结合附带的高速数据转换器专业版图形用户界面 (GUI),这套完整的系统从 ADC EVM 采集数据样本并进行评估,然后生成所需的测试信号并发送至 DAC EVM。

特性
  • 使用 TI 高速数据转换器专业版软件快速评估 JESD204B DAC 和 ADC 性能
  • 使用 FMC 标准连接器直接连接至所有 TI JESD204B 高速数据转换器 EVM
  • 四分之一速率 DDR3 控制器,支持高达 800MHz 的 DDR3 操作
  • JESD RX 和 TX IP 内核,带有 10 个既定收发器通道
  • FPGA 与 FMC 连接器之间众多可用的通用 IO(状态信号、SPI 接口等)
  • SPI/JTAG 可重新配置的 JESD 内核参数:L、M、K、F、HD、S 等
  • 支持子类 0 和 1 操作
  • 可使用 HSDC 专业版软件动态重新配置收发器数据率。
    • 工作范围为 0.611Gbps 至 12.5Gbps
  • 连接至并行转换器的板载高速 USB 3.0 可将 FPGA 接口与主机 PC 和 GUI 桥接在一起
  • 32Gb DDR3 SDRAM(总共 2G 16 位样本)。

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态 操作系统   当前版本   版本日期  

TSW14J56EVM:
Data capture/pattern generator: data converter EVM with 8 JESD204B lanes from 0.6-12.5Gbps

$1249.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE      

TSW14J56REVD_V3.03_FPGA_FIRMWARE:
FPGA firmware for TSW14J56



无此商品 ACTIVE MS Windows   3.03   09/01/2015  

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
应用手册 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1374 2017年 8月 2日
PDF 538 2015年 12月 22日
用户指南 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 16997 2017年 3月 16日
PDF 6664 2016年 1月 11日
PDF 648 2015年 11月 3日
设计文件 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 14562 2018年 2月 16日
更多文献资料 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 39 2019年 1月 2日
ZIP 21296 2016年 1月 6日
相关产品

软件开发 (6)

名称 器件型号 软件类型
High Speed Data Converter Pro 软件  DATACONVERTERPRO-SW  支持软件 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章