TRF37T05EVM

TRF37T05 评估模块

TRF37T05EVM

立即订购

概述

The TRF37T05EVM evaluation module is intended for the evaluation of the TRF37T05 direct-launch quadrature modulator for TDD (time-division duplex) applications in the transmit path of base stations and communication equipment.

特性
  • The TRF37T05EVM comes configured for differential I/Q input signals via four SMA connectors.
  • The RF output signal from the quadrature modulator can monitored via SMA connector
  • The LO signal is also provided through an SMA connector
IQ 调制器
TRF37T05 300MHz 至 4GHz 正交调制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TRF37T05EVM — TRF37T05 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TRF37T05EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TRF37T05 EVM Users Guide 2013年 6月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频