TRF37C32EVM

TRF37C32 评估模块

TRF37C32EVM

立即订购

概述

TRF37x32 是具有集成中频放大器的宽带双下变频混频器。该器件采用集成平衡-非平衡变压器进行单端射频和 LO 输入。中频放大器以集电极开路拓扑在 30 MHz 至 500 MHz 范围内运行,支持各种中频频率和带宽。TRF37x32 提供出色的混频器伪波性能,并在通道间提供良好的隔离,以便在多元化应用中运行。该器件以非常低的功耗运行,为功耗敏感的应用进一步提供了低功耗模式选项。每个通道可以独立断电并快速响应,因此适用于 TDD 应用。

特性
  1. 10dB 的增益
  2. 9.5dB 的噪声系数
  3. 单端射频输入
  4. 由单个 3.3V 电源供电
  5. 每通道 500 mW 功耗
下变频混频器
TRF37C32 具有集成的中频放大器的 1700MHz 至 3800MHz 双路下变频器混频器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TRF37C32EVM — TRF37C32 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TRF37C32EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TRF37x32 EVM User's Guide 2014年 10月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频