TRF371125EVM

TRF371125EVM 评估模块

TRF371125EVM

立即订购

概述

TRF371125EVM 是用于 TRF371125 器件的评估模块。TRF371125 是直接转换正交解调器,它集成了可编程基带滤波器、可调节 DC 偏置校正和输出缓冲放大器,用于驱动高速 ADC。TRF371125 适合与 WCDMA、CDMA200、WiMAX 和 LTE 调制以及其它高带宽信号调制方案配合使用。TRF371125 用于支持要求出色的宽带接收器射频性能(线性度和敏感度)、灵活性和更小尺寸的无线通信应用。

特性

TRF371125EVM 用于测试 TRF371125 直接正交解调器器件的性能。射频输入和 LO(本地振荡器)输入需要差动信号,这些信号可以通过使用射频不平衡变压器来获得。TRF3711-25EVM 可借助不同的不平衡变压器进行配置,以便于在所需的频带中运行。输入信号将发送到射频连接器 (J6)。在由不平衡变压器转换成差动信号之后,它会馈入 TRF371125 输入端口。本地振荡器源会连接到 LO 端口 (J7),并通过类似的不平衡变压器以差动方式发送到 TRF371125 LO 引脚。输入信号在经过 TRF371125 的降频转换和滤波之后,可以在基带输出端口以单端或差动的方式进行测试。


CD-ROM
USB Cable

IQ 解调器
TRF371125 0.7 - 4.0GHz 宽带集成直接降压转换接收器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TRF371125EVM — TRF371125EVM 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TRF371125EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TRF371125 Integrated IQ Demodulator 数据表 (Rev. B) 2010年 12月 3日
EVM 用户指南 TRF3711xxEVM User's Guide (Rev. B) 2010年 11月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频