TPSM861257EVM
TPSM861257 采用 QFN 封装的 3V 至 16V 输入电压、1A 强制 CCM 降压模块评估板
TPSM861257EVM
概述
The TPSM861257 is a single, D-CAP3™ control mode, synchronous buck converter module with input voltage ranging from 3 V to 17 V and supports up to 1 A continuous current. The TPSM861257 operates in FCCM mode. The TPSM861257 has an adjustable output voltage. The TPSM861257EVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPSM861257 converter module.
特性
- 3-V to 17-V input voltage range
- Adjustable 3.3-V output voltage
- 1-A continuous output current
- FCCM at light load
- Fast transient D-CAP3™ control mode
电源模块(集成电感器)
立即订购并开发
评估板
TPSM861257EVM — TPSM861257 采用 QFN 封装的 3V 至 16V 输入电压、1A 强制 CCM 降压模块评估板
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPSM86125xEVM 降压转换器评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 2月 28日 |