TPSM861253EVM

TPSM861253 1A、同步降压评估模块

TPSM861253EVM

立即订购

概述

TPSM861253 评估模块 (EVM) 是一款简单易用型 1A 同步降压模块。TPSM861253EVM 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPSM861253 降压模块。TPSM861253EVM 的输入电压范围为 3V 至 17V(12V 标称电压),可提供 3.3V/1A 的输出,且具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。

特性
  • 3.8V 至 17V 输入电压范围
  • 固定 3.3V 输出电压
  • 高达 1A 输出电流
  • FCCM 模式
  • 快速瞬态响应
  • 3.3mm x 4mm RDX 封装
电源模块(集成电感器)
TPSM861253 采用 QFN 封装的3V 至17V 输入电压、3.3V、1A 输出同步降压模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM861253EVM — TPSM861253 evaluation board for 3.6-V to 17-V input 3.3-V output 1-A module in QFN package

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPSM86125xEVM 降压转换器评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 2月 28日
证书 TPSM861253EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 9月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频