TPSM84A22EVM-809

TPSM84A22 10A SWIFT™ 电源模块评估模块

TPSM84A22EVM-809

立即订购

概述

TPSM84A22EVM-809 评估板经过相应配置,可针对增大的电流(高达 10A)评估 TPSM84A22 电源模块的运行。输入电压范围为 8V 至 14V。可以使用单根跳线从 5 种常见的电压(1.2V、1.3V、1.5V、1.8V 和 2.0V)中选择输出电压。该评估板具有多个测试点和多根跳线,可轻松评估 TPSM84A22 的运行。

特性
  • 8V 至 14V 输入电压范围
  • 1.2V、1.3V、1.5V、1.8V 和 2.0V 输出电压跳线
  • 无需外部输入或输出电容器
  • 输出电流高达 10A
Power modules (integrated inductor)
TPSM84A22 具有集成输入和输出电容器的 8V 至 14V 输入、1.2V 至 2.05V 输出、10A 电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM84A22EVM-809 — TPSM84A22 10A SWIFT™ 电源模块评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TPSM84A21 和 TPSM84A22 电源模块评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 12日
证书 TPSM84A22EVM-809 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频