TPSM843B22EVM

TPSM843B22 同步降压电源模块评估模块

TPSM843B22EVM

立即订购

概述

TPSM843B22 评估模块 (EVM) 是一款同步降压电源模块,可提供高达 20A 的输出,额定电压为 4V 至 18V。TPSM843B22 封装内部采用了高边和低边 MOSFET 以及栅极驱动电路、电感器和基本无源器件。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPSM843B22 实现高效率,并在额定输出电流的情况下帮助保持低结温。固定频率高级电流模式控制允许您将模块与外部时钟源同步。外部分压器能实现可调节的输出电压。TPSM843B22 FSEL 和 MSEL 引脚提供可选开关频率、软启动时间、电流限制和内部补偿功能。

特性
  • 小尺寸解决方案设计
  • 包括用于评估不同 FSEL、MSEL 和 VOUT 设置的跳线
  • 4V 至 18V 输入电压,标称值为 12V
  • 默认提供 1V 输出电压和高达 20A 的负载电流。
电源模块(集成电感器)
TPSM843B22 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 20A 同步 SWIFT™ 降压电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM843B22EVM — TPSM843B22 同步降压电源模块评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPSM843B22EVM 降压模块评估模块用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 4日
证书 TPSM843B22EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023年 4月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频