TPSM84209EVM
TPSM84209 4.5V 至 28V 输入、1.2V 至 6V 输出、2.5A 电源模块评估模块
TPSM84209EVM
概述
TPSM84209 评估板配置为对 TPSM84209 电源模块在高达 2.5A 电流下的运行情况进行评估。输入电压范围为 4.5V 至 28V。输出电压范围为 1.2V 至 6V。该评估板可轻松评估 TPSM84209 的运行。
特性
- 4.5V 至 28V 输入电压范围
- 输出电流高达 2.5A
- 1.2V 至 6V 输出电压范围
- 4mm x 4.5mm QFN 封装
Power modules (integrated inductor)
立即订购并开发
评估板
TPSM84209EVM-014 — TPSM84209 4.5V 至 28V 输入、1.2V 至 6V 输出、2.5A 电源模块评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPSM84209 电源模块评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 11月 4日 | |
证书 | TPSM84209EVM-014 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | TPSM84209 4.5V 至 28V 输入、1.2V 至 6V 输出、2.5A 电源模块 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 9月 19日 |