TPSM831D31EVM
TPSM831D31 8V 至 14V 输入、双输出、120A + 40A PMBus 电源模块评估模块
TPSM831D31EVM
概述
TPSM831D31 评估板经过相应配置,可针对高达 120A(对于输出 A)和 40A(对于输出 B)的电流评估 TPSM831D31 电源模块的运行。输入电压范围为 8V 至 14V。输出 A 和输出 B 的输出电压范围都是 0.25V 至 1.52V。可利用该评估板轻松评估 TPSM831D31 的运行。
特性
- 输入电压范围 8V 至 14V
- 双路输出:输出 A 为 120A,输出 B 为 40A
- 输出电压范围:输出 A 和 B 都为 0.25V 至 1.52V
- 15mm x 48mm 封装
- PMBus 可配置
Power modules (integrated inductor)
立即订购并开发
评估板
TPSM831D31EVM — TPSM831D31 8V 至 14V 输入、双输出、120A + 40A PMBus 电源模块评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPSM831D31EVM User's Guide | 2018年 8月 23日 | |||
技术文章 | Searching for the newest innovations in power? Find them at APEC | PDF | HTML | 2019年 2月 9日 |