TPSM82902EVM

TPSM82902 具有集成电感器的 2A 降压转换器评估模块

TPSM82902EVM

立即订购

概述

TPSM82902 评估模块 (EVM) (BSR188-002) 有助于评估 TPSM82902 降压转换器模块,该转换器具有集成电感器并采用小型 3.0mm x 2.8mm MicroSiP™ 封装。该 EVM 使用 2A TPSM82902 在高达 17V 的输入电压下输出 3.3V 的输出电压。

特性
  • 4uA Iq
  • 解决方案总尺寸为 40mm²
  • 输入电压范围为 3V 至 17V
  • 1.8V 输出电压
  • 输出电流为 2A
电源模块(集成电感器)
TPSM82902 具有集成电感器的 3V 至 17V、2A 高效率、低 IQ 同步降压转换器模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM82902EVM — TPSM82902 具有集成电感器的 2A 降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TPSM8290x 降压转换器评估模块用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 26日
证书 TPSM82902EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 11月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频