TPSM82864AA0HEVM

TPSM82864A 具有集成电感器的 4A、3.5mm x 4mm x 1.8mm 电源模块评估模块

TPSM82864AA0HEVM

立即订购

概述

TPSM82864AA 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM82864A,TPSM82864A 是搭载 DCS-Control 技术并采用 3.5mm × 4mm x 1.8mm 超模压 QFN 封装的 4A 引脚对引脚兼容降压电源模块。该 EVM 提供 1.2V 输出电压(精度为 1%),输入电压范围为 2.4V 至 5.5V。

特性
  • 具有集成电感器且采用超模压 QFN 封装的 4 A 输出电流电源模块
  • 3.5mm x 4mm 电源模块的解决方案总尺寸为 35mm²
  • 厚度为 1.8mm
  • 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
  • 编程的输出电压为 1.2V(完全可调或可从 13 个预设电压中选择 1 个)
电源模块(集成电感器)
TPSM82864A 具有集成电感器、采用 3.5mm x 4mm QFN 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、4A 薄型降压电源模块 TPSM82866A 具有集成电感器、采用 3.5mm x 4mm QFN 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、6A 薄型降压电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM82864AA0HEVM — TPSM82864A 4-A, 3.5-mm x 4-mm x 1.8-mm power module with integrated inductor evaluation module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

SLVC828.ZIP (432 KB)

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPSM8286xAA0xEVM 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 30日
证书 TPSM82864AA0HEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 9月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频