TPSM828511EVM

TPSM828511 具有集成电感器的 2.7V 至 6V、1A 降压转换器评估模块

TPSM828511EVM

立即订购

概述

TPSM828511 评估模块 (EVM) 可用于评估 TPSM828511,后者是采用 2.7mm x 3mm x 2mm 超模压 QFN 封装的 1A 降压转换器电源模块。此 EVM 可将输出电压调节至 1.8V,输入电压范围为 2.7V 至 6V。TPSM828511 器件是一款经优化的同步降压转换器,尺寸小巧,效率出色。内部补偿电路可实现紧凑型解决方案,并且只需少量的外部元件。

特性
  • 输入电压范围为 2.7V 至 6V
  • 输出电流为 1A
  • 17µA 静态电流(典型值)
  • 反馈电压精度为 ±1%(PWM 运行)
  • 外部同步为 1.8MHz 至 4MHz
  • 用于跟踪的可调软启动
电源模块(集成电感器)
TPSM828511 采用 QFN 封装、具有集成电感器的 2.7V 至 6V、1A 低噪声降压模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM828511EVM — TPSM828511 evaluation module for 2.7-V to 6-V, 1-A step-down converter with integrated inductor

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPSM82851xEVM 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 11日
证书 TPSM828511EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 6月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频