TPSM82823AEVM-127

TPSM82823A 具有集成电感器和强制 PWM 模式的 3A 降压转换器评估模块

TPSM82823AEVM-127

立即订购

概述

TPSM82823AEVM-127 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPSM82823A 电源模块的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.4V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 3A。TPSM82823A 包含 IC 和电感器,可实现 23mm² 的总解决方案尺寸。

特性
  • 总解决方案尺寸为 23mm²
  • 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
  • 强制 PWM 模式
  • 输出电流为 3A
电源模块(集成电感器)
TPSM82823A 采用 µSiP 封装并具有集成电感器和强制 PWM 模式的 5.5V 输入、3A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM82823AEVM-127 — TPSM82823A evaluation module, 3-A step-down converter with integrated inductor and forced PWM mode

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPSM8282xEVM-080 and TPSM8282xAEVM-127 Evaluation Modules User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 2021年 11月 12日
证书 TPSM82823AEVM-127 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 11月 16日
功能安全信息 TPSM8282x/A Pin Failure Mode Analysis (Pin FMA) PDF | HTML 2021年 9月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频