TPSM82480EVM-002
具有集成电感器的 TPSM82480 5.5V 输入电压、6A 降压转换器评估模块
TPSM82480EVM-002
概述
TPSM82480EVM-BSR002 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPSM82480 的运行和功能。此 EVM 可将 2.4V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的调节输出电压,输出电流最高为 6A。TPSM82480 采用 7.9 x 3.6mm² MOP 小型封装,并具有集成电感器。
特性
- 双相电流模式拓扑
- 输出电流为 6A
- 输出电压精度达 ±1%(PWM 模式)
- 相移工作模式
- 可调软启动
Power modules (integrated inductor)
立即订购并开发
评估板
TPSM82480EVM-002 — 具有集成电感器的 TPSM82480 5.5V 输入电压、6A 降压转换器评估模块
TI.com 上无现货
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPSM82480EVM-002 Evaluation Module | 2017年 8月 2日 | |||
证书 | TPSM82480EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |