TPSM5D1806EVM

具有 4.5V 至 15V 输入、6A 0.5V 至 5.5V 双路输出的电源模块评估板

TPSM5D1806EVM

立即订购

概述

TPSM5D1806EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 TPSM5D1806 电源模块的运行情况,该评估模块可提供两路 6A 输出或一路并行 12A 输出。其输入电压范围为 4.5V 至 16V,输出电压范围为 0.5V 至 5.5V。该评估板可用于轻松评估 TPSM5D1806 的运行情况。

特性
  • 4.5V 至 16V 输入电压范围
  • 一个器件提供双路输出,一个器件提供并行输出
  • 0.5V 至 5.5V 输出电压
  • 8mm x 5.5mm QFN 封装
电源模块(集成电感器)
TPSM5D1806 4.5V 至 15V 输入、双路 6A/单路 12A 输出电源模块 TPSM5D1806E 工作温度为 -55°C 的 4.5V 至 15V 输入、双路 6A/单路 12A 输出电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM5D1806EVM — 具有 4.5V 至 16V 输入、6A 0.5V 至 5.5V 双路输出的电源模块评估板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TPSM5D1806 电源模块评估模块用户指南 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 25日
证书 TPSM5D1806EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 5月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频