TPSM5601R5HEVM

4.2V 至 60V 输入、1V 至 16V、1.5A 输出、电源模块评估板

TPSM5601R5HEVM

立即订购

概述

TPSM5601R5HEVM 评估模块 (EVM) 用于评估 TPSM5601R5H 电源模块的运行情况。其输入电压范围为 4.2V 至 60V,输出电压范围为 1V 至 16V。该评估板可轻松评估 TPSM5601R5H 的运行情况。

特性
  • 4.2V 至 60V 输入电压范围
  • 输出电流高达 1.5A
  • 输出电压 1V 至 16V
  • 5mm x 5.5mm QFN 封装
电源模块(集成电感器)
TPSM5601R5H 采用增强型 Hotrod™ QFN 封装的 60V 输入、1V 至 16V 输出、1.5A 电源模块 TPSM5601R5HE 采用增强型 HotRod™ QFN 封装的 -55°C 结温、60V 输入、1V 至 16V 输出、1.5A 电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM5601R5HEVM — TPSM5601R5H evaluation board 4.2-V to 60-V input, 1-V to 16-V, 1.5-A output, power module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 使用 TPSM5601R5HEVM 和 TPSM5601R5HSEVM (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 8日
证书 TPSM5601R5HSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 3月 12日
证书 TPSM5601R5HEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 10月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频