TPSM5601R5H-IBBEVM

TPSM5601R5H 评估板反向降压/升压 4.2V 至 60V 输入、1.5A 输出电源模块

TPSM5601R5H-IBBEVM

立即订购

概述

TPSM5601R5H-IBB-EVM 评估模块 (EVM) 采用反相降压/升压 (IBB) 拓扑中配置的 TPSM5601R5H 电源模块,可提供反相输出电压(负输出)。该评估板还提供额外的电平转换电路,可减轻与失调电压相关的任何问题。该评估板可轻松评估 TPSM5601R5H 的反相运行。

特性
  • 宽输入电压范围
  • 输出电流高达 1.5A
  • 输出电压:-1V 至 -16V
  • 5mm x 5.5mm QFN 封装
电源模块(集成电感器)
TPSM5601R5H 采用增强型 Hotrod™ QFN 封装的 60V 输入、1V 至 16V 输出、1.5A 电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM5601R5H-IBBEVM — TPSM5601R5H evaluation board inverting-buck-boost 4.2-V to 60-V input, 1.5-A output, power module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 Using the TPSM5601R5H-IBB-EVM PDF | HTML 2021年 9月 8日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频