TPSM53604EVM
采用小型封装的 3.8V 至 36V 4A 降压电源模块
TPSM53604EVM
概述
TPSM53604 评估板 (EVM) 经过相应配置,可在高达 4A 的电流范围内评估 TPSM53604 电源模块的运行。输入电压范围为 3.8V 至 36V。输出电压范围为 1V 至 7V。利用该评估板可轻松评估 TPSM53604 的运行。
特性
- 3.8V 至 36V 输入电压范围
- 输出电流高达 4A
- 输出电压 1V 至 7V
- 5mm x 5.5mm QFN 封装
Power modules (integrated inductor)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | Using the TPSM53604EVM, TPSM53603EVM, and TPSM53602EVM (Rev. B) | 2019年 12月 13日 | |||
证书 | TPSM53604EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 4月 17日 |