TPSM33625EVM

TPSM33625 2.5A 同步降压电源模块评估模块

TPSM33625EVM

立即订购

概述

TPSM33625 评估模块 (EVM) 可用于评估降压电源模块 TPSM33625。该 EVM 允许在许多不同的工作条件下配置 TPSM33625,从而涵盖可实现的大量应用。该 EVM 包含多个跳线和测试点,可即时配置器件并测试其各种功能,从而实现轻松评估。除了评估器件的电气性能外,此 EVM 还应作为 TPSM33625 电路设计和布局的示例,用于终端用户的应用。

特性
  • 3V 至 36V 的宽输入电压范围
  • 可调输出电压范围为 1V 至 15V
  • 可调节开关频率范围:200kHz 至 2.2MHz
  • 差分输入 EMI 滤波器,用于合规性测试
电源模块(集成电感器)
TPSM33615 3-36V 输入 1-15V 输出 1.5A 同步降压电源模块 TPSM33625 3-36V 输入 1-15V 输出 2.5A 同步降压电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM33625EVM — TPSM33625 power module evaluation board 3-V to 36-V input, 1-V to 12-V, 2.5-A output, PFM mode

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPSM33625、TPSM3365F 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 3日
证书 TPSM33625EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 5月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频