TPS92830-Q1 3 通道高电流线性 LED 控制器评估模块 (EVM)
TPS92830EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The TPS92830-Q1 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS92830-Q1, a 3-channel high-current linear LED controller for automotive lighting applications. It features precision current regulation with external MOSFET. It also has full diagnostics for LED-string open circuit and short circuit with auto recovery.

特性
  • Channel-current setting by separate high-side sensing resistors
  • LED short and open protection and fault reporting
  • Stand-alone operation with full duty cycle or PWM dimming via internal PWM generator
  • Analog dimming with potentiometer on LED board (can be used for bin resistor)
  • Current derating during overvoltage
  • Open-fault detection mask during dropout mode

包含项目

  • TPS92830-Q1 EVM
  • LED board
  • Cable assembly

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS92830EVM:
TPS92830-Q1 3-Channel High-Current Linear LED Controller Evaluation Module (EVM)

$249.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2512 2018年 3月 22日 下载英文版本 (Rev.B)
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 563 2017年 7月 4日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
TPS92830-Q1  汽车类 3 通道高侧、高功率、恒流线性 LED 控制器  LED驱动器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章