TPS92692EVM-880

TPS92692-Q1 升压和升压至电池 LED 驱动器评估模块

TPS92692EVM-880

立即订购

概述

TPS92692EVM-880 是经过全面组装和测试的 LED 驱动器,可配置为升压或升压到电池拓扑,以为单串串联 LED 供电。它可以使用低偏移轨至轨电流感应放大器及高侧电流感应实施来实现精确的闭环 LED 电流调节。可以使用高阻抗模拟调节 (IADJ) 输入以 15:1 的比率改变直流 LED 电流设置点。可以通过借助所需占空比直接调制 PWM/DIM 输入引脚或通过启用内部 PWM 发生器电路来实现 LED 电流的 PWM 调光。可选 PDRV 栅极驱动器输出可用于驱动外部 P 通道系列 MOSFET。

TPS92692/-Q1 支持通过电流监视器 (IMON) 输出进行连续 LED 状态检查。该器件还包括用于指示 LED 过流、输出过压和输出欠压情况的开漏故障指示器输出。

 

特性
  • 多功能 LED 驱动器,能够驱动 1 至 20 个串联的白色 LED
  • 宽输入电压范围(4.5V 至 18V):支持高达 65 Vmax 的汽车启停和负载突降瞬变
  • 使用高侧电流感应电阻器获得优于 +/-4% 的 LED 电流调节
  • PWM 占空比发生器的内部模拟电压可用于独立调光操作
  • 扩频频率调制,可用于提高 EMC 性能
汽车 LED 驱动器
TPS92692-Q1 具有扩频频率调制功能和内部 PWM 发生器的高精度 LED 控制器

 

照明 LED 驱动器
TPS92692 具有扩频频率调制功能和内部 PWM 发生器的高精度 LED 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS92692EVM-880 — TPS92692-Q1 升压和升压至电池 LED 驱动器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS92692 Boost and Boost-to-Battery LED Driver Evaluation Board 2017年 3月 10日
证书 TPS92692EVM-880 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频