TPS92643EVM-204
TPS92643-Q1 适用于汽车类 3A 同步降压 LED 驱动器的评估模块
TPS92643EVM-204
概述
TPS92643EVM-204 评估模块 (EVM) 能帮助设计人员评估适用于高电流 LED 驱动应用的 TPS92643-Q1 3.0A 降压开关稳压器的操作和性能。TPS92643-Q1 设计用于控制高亮度发光二极管 (LED),具有宽输入电压范围(5.5V 至 40V)、PWM 调光功能、模拟调光功能、输入欠压保护、故障检测、一个内部 5V 稳压器,以及对板载 1.4kHz PMW 信号执行占空比控制的能力。
特性
- 支持 5.5V 至 40V 输入(额定值为 13V)
- 高达 3.0A 的连续电流,精度为 4%
- 精密模拟和 PWM 调光
- LED 短路、开路和线束故障检测和指示
汽车 LED 驱动器
立即订购并开发
评估板
TPS92643EVM-204 — TPS92643-Q1 evaluation module for automotive 3-A synchronous buck LED driver
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | TPS92643-Q1 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022年 5月 12日 | ||
证书 | TPS92643EVM-204 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2022年 4月 25日 |