TPS92520EVM-133

TPS92520-Q1 降压转换器评估模块

TPS92520EVM-133

立即订购

概述

TPS92520EVM-133 采用了 TPS92520-Q1 产品,可提供 2 个电流调节通道,每个通道的电流高达 1.6A,功率为 30W。(总输出功率限制为 60W)TPS92520 通过 SPI 接口进行控制。该 EVM 由所需的配套 EVM(LEDMCUEVM-132 通信板)通过串行接口总线进行控制和监测。LED-CONTROLLER-GUI 评估软件包可提供基于计算机的 GUI,允许用户控制升压输出电压、降压输出电流并监控故障报告功能。

特性
  • 支持 6V 至 65V 输入(额定值为 48V)
  • 2 个可编程降压输出电流通道,每个通道高达 1.6A
  • GUI 可提供计算机接口和设计工具
  • 用于故障监控和故障处理的 SPI 接口
汽车 LED 驱动器
TPS92520-Q1 具有 SPI 的 1.6A 双路同步降压型 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS92520EVM-133 — 适用于汽车前照灯 ECU 评估模块的 TPS92520-Q1 降压变换器

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估板

LEDMCUEVM-132 — 用于 LED 评估模块的 MSP432E401Y MCU 通信板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS92520EVM-133 Dual 1.6-A Synchronous Buck LED Driver Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 23日
数据表 具有 SPI 控制功能的 TPS92520-Q1 4.5V 至 65V、双路、1.6A 同步降压 LED 驱动器 数据表 (Rev. D) 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 6月 28日
证书 TPS92520EVM-133 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 10月 2日

相关设计资源

硬件开发

评估板
LEDMCUEVM-132 适用于 LED 用 MSP432E401Y MCU 通信板的评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频