TPS92518、TPS92518-Q1、TPS92518HV、TPS92518HV-Q1 具有 SPI 接口的双路降压评估板

(正在供货) TPS92518EVM-878

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


Important Note

View all related products

主要文档
Download - PDF Icon

描述

TPS92518EVM-878 采用一个基于 TPS92518 双降压 LED 控制器器件的双通道高亮度 LED 电流调节器。它专为在 6.5V 至 65V 输入电压范围内工作而设计。EVM 经过设置,默认的输出电流为每通道 550mA,支持任意数量的 LED(总电压等于或低于输入电压)。每个 EVM 通道均可支持最高达 1.6A 的调节电流,可利用 LEDSPIMCUEVM-879 配套 MCU 控制 EVM,通过一个串行接口对电流进行编程。TPS92518 评估软件包可提供基于计算机的 GUI,使用户能够控制 PWM 和模拟调光、调节关断计时器,并监控故障报告功能。此外,GUI 还提供系统设计工具。

特性
  • 支持 6.5V-65V 的输入电压
  • 支持任意数量的 LED(总 LED 电压低于输入电压)
  • 双通道 PWM 和数字控制模拟调光
  • 用于调光和频率控制以及故障监控的 SPI 接口
  • GUI 可提供计算机接口和设计工具


立即订购
器件型号 状态

TPS92518EVM-878:
TPS92518, TPS92518-Q1, TPS92518HV, TPS92518HV-Q1 Dual Buck Evaluation Board with SPI Interface

ACTIVE

LEDSPIMCUEVM-879:
TPS92518 Dual Buck Evaluation Board with SPI Interface

ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 3006 2018年 6月 6日 187
相关产品

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
具有 SPI 接口的 TPS92518 双路降压转换器评估板  LEDSPIMCUEVM-879  评估模块和开发板 

TI 器件 (4)

器件型号 名称 产品系列
TPS92518  具有 SPI 接口、模拟和 PWM 调光功能的双路降压 LED 控制器  LED驱动器 
TPS92518-Q1  具有 SPI 接口、模拟和 PWM 调光功能的汽车类双路降压 LED 控制器  LED驱动器 
TPS92518HV  具有 SPI 接口、模拟和 PWM 调光功能的双路降压 LED 控制器  LED驱动器 
TPS92518HV-Q1  具有 SPI 接口、模拟和 PWM 调光功能的汽车类双路降压 LED 控制器  LED驱动器 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs