TPS92515HV-Q1 降压 LED 驱动器评估板
TPS92515HVEVM-749
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

TPS92515HVEVM-749 是经全面组装和测试的 LED 驱动器。可将其用于为单串串联 LED 供电。可以使用该 EVM 测试各种调光配置:模拟调光、PWM 调光、分流 FET 调光。

特性
  • 多功能 LED 驱动器,能够驱动一串电压高达 60 伏特的 LED。
  • 宽输入电压范围(5.25V 至 65V)
  • 支持模拟、PWM、分流 FET 调光
  • 内部低电阻 N-MOSFET
  • 简单准滞环控制不需要任何环路补偿

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS92515HVEVM-749:
TPS92515HV-Q1 buck LED driver evaluation board

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1485 2016年 5月 25日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (5)

器件型号 名称 产品系列
TPS92515  用于汽车 LED 照明的 2A、64V 升压控制器  LED驱动器 
TPS92515-Q1  具有集成 NFET、高侧电流检测和分流 PWM 调光功能的 2A LED 驱动器  LED驱动器 
TPS92515AHV-Q1  具有集成 NFET、高侧电流检测和分流 PWM 调光功能的 2A LED 驱动器  LED驱动器 
TPS92515HV  具有集成 NFET、高侧电流检测和分流 PWM 调光功能的 2A LED 驱动器  LED驱动器 
TPS92515HV-Q1  具有集成 NFET、高侧电流检测和分流 PWM 调光功能的 2A LED 驱动器  LED驱动器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章