TPS92512EVM-001

TPS92512 具有模拟和 PWM 明暗调节的降压稳压器

TPS92512EVM-001

立即订购

概述

The TPS92512EVM is designed to accept an input voltage range of 12V to 60V and drive high current LED stacks at up to 1.5A while providing a small form factor. The LED stack can be between 9V and 24V depending on the input voltage range. The circuit can be dimmed using an analog current adjust function, a PWM dimming function, or both simultaneously.

 

特性
  •  High Current Buck LED Driver
  •  12V to 60V Nominal Input
  •  Analog Dimming
  •  PWM Dimming
  •  Small Form Factor
照明 LED 驱动器
TPS92512 用于 LED 照明的 42V 2.5A 降压型电流调节器 TPS92512HV 用于 LED 照明的 65V 2.5A 降压电流调节器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS92512EVM-001 — TPS92512 具有模拟和 PWM 明暗调节的降压稳压器

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS92512EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS92512EVM-001 High-Current Buck Regulator With Analog and PWM Dimming for Hi (Rev. A) 2015年 7月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频