TPS923655DMTREVM

TPS923655 采用 VSON 封装的 65V、4A 升压、降压/升压 LED 驱动器评估模块

TPS923655DMTREVM

立即订购

概述

TPS923655DMTREVM 可帮助用户评估采用 VSON 封装的 TPS923655 升压、降压/升压 LED 驱动器的特性。TPS923655 是一款 4A 非同步升压、降压/升压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 的宽输入电压范围、电感式快速调光 (IFD) 和展频功能。

特性
  • 集成 150mΩ MOSFET,可提供 4A 持续输出电流                        
  • 100kHz 至 2.2MHz 可选开关频率,具有展频功能                    
  • 高级调光选项,包括模拟调光、PWM 调光、混合调光和灵活调光    
  • 具有最小 200ns 脉宽和高调光比的电感式快速调光 (IFD)            
  • 全面的保护功能和可配置的热折返曲线
汽车 LED 驱动器
LP8865U-Q1 具有灵活调光选项的汽车类 65V 2A 升压 LED 驱动器 LP8865V-Q1 具有灵活调光选项的汽车类 65V 2A 降压/升压 LED 驱动器 LP8865X-Q1 具有灵活调光选项和展频功能的汽车类 65V 2A 升压 LED 驱动器 LP8865Y-Q1 具有灵活调光选项和展频功能的汽车类 65V 2A 降压/升压 LED 驱动器 LP8868U-Q1 具有灵活调光选项的汽车类 65V 4A 背光升压 LED 驱动器 LP8868V-Q1 具有灵活调光选项的汽车类 65V 4A 背光降压/升压 LED 驱动器 LP8868X-Q1 具有灵活调光选项和展频功能的汽车类 65V 4A 升压 LED 驱动器 LP8868Y-Q1 具有灵活调光选项和展频功能的汽车类 65V 4A 降压/升压 LED 驱动器

 

照明 LED 驱动器
TPS923652 具有电感式快速调光功能的 65V、2A 升压或降压/升压 LED 驱动器 TPS923653 具有电感式快速调光和展频功能的 65V、2A 升压或降压/升压 LED 驱动器 TPS923654 具有电感式快速调光功能的 65V、4A 升压或降压/升压 LED 驱动器 TPS923655 具有电感式快速调光和展频功能的 65V、4A 升压或降压/升压 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS923655DMTREVM — TPS923655 采用 VSON 封装的 65V、4A 升压、降压/升压 LED 驱动器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS92365xEVM 65V、2A/4A 升压或降压/升压 LED 驱动器评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 6月 13日
证书 TPS923655DMTREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 1月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频