TPS92314A19120VEVM
具有 PFC 评估模块板的 TPS92314A19120VEVM 离线初级侧感应控制器
TPS92314A19120VEVM
概述
具有 PFC 的离线初级侧感应控制器评估模块板 LED 照明应用
TPS92314A19120VEVM 评估模块使用 TPS92314 作为隔离型 PFC 反激式控制器;更确切地讲,它是隔离型初级侧受控临界导电模式 PFC 反激。该控制器在具有谷底开关的临界导电模式下运行,对于 120V 应用具有极少的外部器件数。LED 灯:A19(E26、E27 和 E14)系列通用 LED 照明 PWM 控制器包含离线隔离式或非隔离式 LED 照明应用所需的控制和驱动电路。特性
调节无二次侧感应的 LED 电流
- 临界导电模式 (CCM)(具有针对谷底开关的零电流检测)
- 具有内在 PFC 的自适应准时控制
- 可编程开关接通延迟
- 过热保护
- 120V 应用
立即订购并开发
评估板
TPS92314A19120VEVM — 具有 PFC 评估模块板的 TPS92314A19120VEVM 离线初级侧感应控制器
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS92314A19120VEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | Using the TPS92314A19120VEVM (Rev. A) | 2013年 2月 7日 |