TPS922055DMTREVM
TPS922055 采用 VSON 封装的 65V、4A 降压 LED 驱动器评估模块
TPS922055DMTREVM
概述
TPS922055DMTREVM 可帮助用户评估采用 VSON 封装的 TPS922055 降压 LED 驱动器的特性。TPS922055 是一款 4A 非同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 的宽输入电压范围、电感式快速调光 (IFD) 和展频功能。
特性
- 集成 150mΩ MOSFET,可提供 4A 持续输出电流
- 100kHz 至 2.2MHz 可选开关频率,具有展频功能
- 高级调光选项,包括模拟调光、PWM 调光、混合调光和灵活调光
- 具有最小 200ns 脉宽和高调光比的电感式快速调光 (IFD)
- 全面的保护功能和可配置的热折返曲线
汽车 LED 驱动器
立即订购并开发
评估板
TPS922055DMTREVM — TPS922055 evaluation module for 4-A flexible dimming, asynchronous buck in VSON package
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS922055EVM 65V、2A/4A 降压 LED 驱动器评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 6月 13日 | |
证书 | TPS922055DMTREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 1月 10日 |