TPS922053DYYREVM

TPS922053 采用 SOT-23-THN 封装的 65V、2A 降压 LED 驱动器评估模块

TPS922053DYYREVM

立即订购

概述

TPS922053DYYREVM 可帮助用户评估采用 SOT-23-THN 封装的 TPS922053 降压 LED 驱动器的特性。TPS922053 是一款 2A 非同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 的宽输入电压范围、电感式快速调光 (IFD) 和展频功能。

特性
  • 集成 300mΩ MOSFET,可提供 2A 持续输出电流
  • 100kHz 至 2.2MHz 可选开关频率,具有展频功能                    
  • 高级调光选项,包括模拟调光、PWM 调光、混合调光和灵活调光            
  • 具有最小 200ns 脉宽和高调光比的电感式快速调光 (IFD)                    
  • 全面的保护功能和可配置的热折返曲线
照明 LED 驱动器
TPS922052 具有电感式快速调光功能的 65V、2A 降压 LED 驱动器 TPS922053 具有电感式快速调光和扩频功能的 65V、2A 降压 LED 驱动器 TPS922054 具有电感式快速调光功能的 65V、4A 降压 LED 驱动器 TPS922055 具有电感式快速调光和展频功能的 65V、4A 降压 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS922053DYYREVM — TPS922053 采用 SOT-23-THN 封装的 65V、2A 降压 LED 驱动器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS922055EVM 65V、2A/4A 降压 LED 驱动器评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 6月 13日
证书 TPS922053DYYREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 1月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频